JAJSX22 February 1997 – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 仕様 | |||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | TLE2021C RS = 50Ω |
±120 | ±600 | μV | ||
| TA = 0℃~70℃ | ±850 | ||||||
| TLE2021AC RS = 50Ω |
±100 | ±300 | |||||
| TA = 0℃~70℃ | ±600 | ||||||
| TLE2021I RS = 50Ω |
±120 | ±600 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | ±950 | ||||||
| TLE2021AI RS = 50Ω |
±100 | ±300 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | ±600 | ||||||
| TLE2021M RS = 50Ω |
±120 | ±600 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | ±1100 | ||||||
| dVIO/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TLE2021C、TLE2021AC TA = 0℃ ~ 70℃ |
±2 | μV/℃ | |||
| TLE2021I、TLE2021AI TA = –40℃ ~ +85℃ |
±2 | ||||||
| TLE2021M TA = –55°C から +125°C へ |
±2 | ||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | TLE2021C、TLE2021AC RS = 50Ω |
25 | 70 | nA | ||
| TA = 0℃~70℃ | 90 | ||||||
| TLE2021I、TLE2021AI RS = 50Ω |
25 | 70 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 90 | ||||||
| TLE2021M RS = 50Ω |
25 | 70 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 90 | ||||||
| IIO | 入力オフセット電流 | TLE2021C、TLE2021AC RS = 50Ω |
0.2 | 6 | nA | ||
| TA = 0℃~70℃ | 10 | ||||||
| TLE2021I、TLE2021AI RS = 50Ω |
0.2 | 6 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 10 | ||||||
| TLE2021M RS = 50Ω |
0.2 | 6 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 10 | ||||||
| PSRR | 電源除去比 | TLE2021C、TLE2021AC VCC = 5V ~ 30V |
105 | 120 | dB | ||
| TA = 0℃~70℃ | 100 | ||||||
| TLE2021I、TLE2021AI VCC = 5V ~ 30V |
105 | 120 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 100 | ||||||
| TLE2021M VCC = 5V ~ 30V |
105 | 120 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 100 | ||||||
| AV | 大信号電圧ゲイン | TLE2021C、TLE2021AC RL = 10kΩ、1.4V ≤ VO ≤ 4V |
0.3 | 1.5 | V/µV | ||
| TA = 0℃~70℃ | 0.3 | ||||||
| TLE2021I、TLE2021AI RL = 10kΩ、1.4V ≤ VO ≤ 4V |
0.3 | 1.5 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 0.25 | ||||||
| TLE2021M RL = 10kΩ、1.4V ≤ VO ≤ 4V |
0.3 | 1.5 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 0.1 | ||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | TLE2021C、TLE2021AC から正電圧レールへ、RS = 50Ω |
3.5 | 4 | V | ||
| TA = 0℃~70℃ | 3.5 | ||||||
| TLE2021C、TLE2021AC から負電圧レールへ、RS = 50Ω |
0 | -0.3 | |||||
| TA = 0℃~70℃ | 0 | ||||||
| TLE2021I、TLE2021AI から正電圧レールへ、RS = 50Ω |
3.5 | 4 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 3.2 | ||||||
| TLE2021I、TLE2021AI から負電圧レールへ、RS = 50Ω |
0 | -0.3 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 0 | ||||||
| TLE2021M から正電圧レールへ、RS = 50Ω |
3.5 | 4 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 3.2 | ||||||
| TLE2021M から負電圧レールへ、RS = 50Ω |
0 | -0.3 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 0 | ||||||
| CMRR | 同相除去比 | TLE2021C、TLE2021AC VIC = VICR 最小、RS = 50Ω |
85 | 110 | dB | ||
| TA = 0℃~70℃ | 80 | ||||||
| TLE2021I、TLE2021AI VIC = VICR 最小、RS = 50Ω |
85 | 110 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 80 | ||||||
| TLE2021M VIC = VICR 最小、RS = 50Ω |
85 | 110 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 80 | ||||||
| VO | 電圧出力スイング | TLE2021C、TLE2021AC RL = 10kΩ |
Positive | 4 | 4.3 | V | |
| 正、TA = 0°C ~ 70°C | 3.9 | ||||||
| 負 | 0.7 | 0.8 | |||||
| 負、TA = 0°C ~ 70°C | 0.85 | ||||||
| TLE2021I、TLE2021AI RL = 10kΩ |
Positive | 4 | 4.3 | ||||
| 正、TA = –40°C ~ +85°C | 3.9 | ||||||
| 負 | 0.7 | 0.8 | |||||
| 負、TA = –40°C ~ +85°C | 0.9 | ||||||
| TLE2021M RL = 10kΩ |
Positive | 4 | 4.3 | ||||
| 正、TA = –55°C ~ +125°C | 3.8 | ||||||
| 負 | 0.7 | 0.8 | |||||
| 負、TA = –55°C ~ +125°C | 0.95 | ||||||
| ICC | 電源電流 | 無負荷 TLE2021C、TLE2021AC |
200 | 300 | µA | ||
| TA = 0℃~70℃ | 300 | ||||||
| 無負荷 TLE2021I、TLE2021AI |
200 | 300 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 300 | ||||||
| 無負荷 TLE2021M |
170 | 230 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 230 | ||||||
| AC 仕様 | |||||||
| SR | スルー レート | VO = 1V ~ 3V、G = 1 | 0.5 | V/μs | |||
| eN | 入力電圧ノイズ密度 | f = 10Hz | TLE2021xC、TLE2021xI | 21 | 50 | nV/√Hz | |
| TLE2021xM | 21 | ||||||
| f = 1kHz | TLE2021xC、TLE2021xI | 17 | 30 | ||||
| TLE2021xM | 17 | ||||||
| 入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~1Hz | 0.16 | μV | ||||
| f = 0.1Hz~10Hz | 0.47 | ||||||
| 入力電流ノイズ | 0.09 | pA/√Hz | |||||
| GBW | ゲイン帯域幅 | G = 1 | 1.2 | MHz | |||
| ΘM | 位相マージン | 42° | |||||