JAJSX22 February 1997 – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC+ | 電源電圧 (正) | 20 | V | ||
| VCC- | 電源電圧 (負) | -20 | V | ||
| VID | 差動入力電圧 (2) | ±0.6 | V | ||
| VI | 入力電圧 (任意の入力) | ±VCC | V | ||
| II | 入力電流 (各入力) | ±1 | mA | ||
| IO | 出力電流 (各出力) | TLE2021 | ±20 | mA | |
| TLE2022 | ±30 | ||||
| TLE2024 | ±40 | ||||
| VCC+ への総電流 | 80 | mA | |||
| VCC– からの合計電流 | 80 | mA | |||
| 25°C 以下での短絡電流の時間 (4) | 制限なし | ||||
| リード温度:ケース、D および P パッケージ (10 秒) から 1.6mm (1/16 インチ) | 260 | ℃ | |||
| TA | 自由空気での動作温度 | 接尾辞C | 0 | 70 | ℃ |
| 接尾辞I | -40 | 85 | |||
| 接尾辞M | -55 | 150 | |||
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ | |