JAJSX22 February 1997 – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 仕様 | |||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | TLE2022C RS = 50Ω |
±600 | μV | |||
| TA = 0℃~70℃ | ±800 | ||||||
| TLE2022AC RS = 50Ω |
±400 | ||||||
| TA = 0℃~70℃ | ±550 | ||||||
| TLE2022I RS = 50Ω |
±600 | ||||||
| TA = –40℃~+85℃ | ±800 | ||||||
| TLE2022AI RS = 50Ω |
±400 | ||||||
| TA = –40℃~+85℃ | ±550 | ||||||
| TLE2022M RS = 50Ω |
±600 | ||||||
| TA = –55℃~+125℃ | ±800 | ||||||
| TLE2022AM RS = 50Ω |
±400 | ||||||
| TA = –55℃~+125℃ | ±550 | ||||||
| dVIO/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TLE2022C、TLE2022AC TA = 0℃ ~ 70℃ |
±2 | μV/℃ | |||
| TLE2022I、TLE2022AI TA = –40℃ ~ +85℃ |
±2 | ||||||
| TLE2022M、TLE2022AM TA = –55℃ ~ +125℃ |
±2 | ||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | TLE2022C RS = 50Ω |
35 | 70 | nA | ||
| TA = 0℃~70℃ | 90 | ||||||
| TLE2022AC RS = 50Ω |
33 | 70 | |||||
| TA = 0℃~70℃ | 90 | ||||||
| TLE2022I RS = 50Ω |
35 | 70 | |||||
| TA = –40C ~ +85°C | 90 | ||||||
| TLE2022AI RS = 50Ω |
33 | 70 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 90 | ||||||
| TLE2022M RS = 50Ω |
35 | 70 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 90 | ||||||
| TLE2022AM RS = 50Ω |
33 | 70 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 90 | ||||||
| IIO | 入力オフセット電流 | TLE2022C RS = 50Ω |
0.5 | 6 | nA | ||
| TA = 0℃~70℃ | 10 | ||||||
| TLE2022AC RS = 50Ω |
0.4 | 6 | |||||
| TA = 0℃~70℃ | 10 | ||||||
| TLE2022I RS = 50Ω |
0.5 | 6 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 10 | ||||||
| TLE2022AI RS = 50Ω |
0.4 | 6 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 10 | ||||||
| TLE2022M RS = 50Ω |
0.5 | 6 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 10 | ||||||
| TLE2022AM RS = 50Ω |
0.4 | 6 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 10 | ||||||
| PSRR | 電源除去比 | TLE2022C VCC = 5V ~ 30V |
100 | 115 | dB | ||
| TA = 0℃~70℃ | 95 | ||||||
| TLE2022AC VCC = 5V ~ 30V |
103 | 118 | |||||
| TA = 0℃~70℃ | 98 | ||||||
| TLE2022I VCC = 5V ~ 30V |
100 | 115 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 95 | ||||||
| TLE2022AI VCC = 5V ~ 30V |
103 | 118 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 98 | ||||||
| TLE2022M VCC = 5V ~ 30V |
100 | 115 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 95 | ||||||
| TLE2022AM VCC = 5V ~ 30V |
103 | 118 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 98 | ||||||
| AV | 大信号電圧ゲイン | TLE2022C、RL = 10kΩ 1.4V ≤ VO ≤ 4V |
0.3 | 1.5 | V/µV | ||
| TA = 0℃~70℃ | 0.3 | ||||||
| TLE2022AC、RL = 10kΩ 1.4V ≤ VO ≤ 4V |
0.4 | 1.5 | |||||
| TA = 0℃~70℃ | 0.4 | ||||||
| TLE2022I、RL = 10kΩ 1.4V ≤ VO ≤ 4V |
0.3 | 1.5 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 0.2 | ||||||
| TLE2022AI、RL = 10kΩ 1.4V ≤ VO ≤ 4V |
0.4 | 1.5 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 0.2 | ||||||
| TLE2022M、RL = 10kΩ 1.4V ≤ VO ≤ 4V |
0.3 | 1.5 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 0.1 | ||||||
| TLE2022AM、RL = 10kΩ 1.4V ≤ VO ≤ 4V |
0.4 | 1.5 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 0.1 | ||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | TLE2022C、TLE2022AC から正電圧レールへ、RS = 50Ω |
3.5 | 4 | V | ||
| TA = 0℃~70℃ | 3.5 | ||||||
| TLE2022C、TLE2022AC から負電圧レールへ、RS = 50Ω |
0 | -0.3 | |||||
| TA = 0℃~70℃ | 0 | ||||||
| TLE2022I、TLE2022AI から正電圧レールへ、RS = 50Ω |
3.5 | 4 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 3.2 | ||||||
| TLE2022I、TLE2022AI から負電圧レールへ、RS = 50Ω |
0 | -0.3 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 0 | ||||||
| TLE2022M、TLE2022AM から正電圧レールへ、RS = 50Ω |
3.5 | 4 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 3.2 | ||||||
| TLE2022M、TLE2022AM から正電圧レールへ、RS = 50Ω |
0 | -0.3 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 0 | ||||||
| CMRR | 同相除去比 | TLE2021C VIC = VICR 最小、RS = 50Ω |
85 | 100 | dB | ||
| TA = 0℃~70℃ | 80 | ||||||
| TLE2021AC VIC = VICR 最小、RS = 50Ω |
87 | 102 | |||||
| TA = 0℃~70℃ | 82 | ||||||
| TLE2022I VIC = VICR 最小、RS = 50Ω |
85 | 100 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 80 | ||||||
| TLE202AI VIC = VICR 最小、RS = 50Ω |
87 | 102 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 82 | ||||||
| TLE2022M VIC = VICR 最小、RS = 50Ω |
85 | 100 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 80 | ||||||
| TLE2022AM VIC = VICR 最小、RS = 50Ω |
87 | 102 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 82 | ||||||
| VO | 電圧出力スイング | TLE2022C、TLE2022AC RL = 10kΩ |
Positive | 4 | 4.3 | V | |
| 正、TA = 0°C ~ 70°C | 3.9 | ||||||
| 負 | 0.7 | 0.8 | |||||
| 負、TA = 0°C ~ 70°C | 0.85 | ||||||
| TLE2022I、TLE2022AI RL = 10kΩ |
Positive | 4 | 4.3 | ||||
| 正、TA = –40°C ~ +85°C | 3.9 | ||||||
| 負 | 0.7 | 0.8 | |||||
| 負、TA = –40°C ~ +85°C | 0.9 | ||||||
| TLE2022M、TLE2022AM RL = 10kΩ |
Positive | 4 | 4.3 | ||||
| 正、TA = –55°C ~ +125°C | 3.8 | ||||||
| 負 | 0.7 | 0.8 | |||||
| 負、TA = –55°C ~ +125°C | 0.95 | ||||||
| ICC | 電源電流 | TLE2022C、TLE2022AC | 450 | 600 | µA | ||
| TA = 0℃~70℃ | 600 | ||||||
| TLE2022I、TLE2022AI | 450 | 600 | |||||
| TA = –40℃~+85℃ | 600 | ||||||
| TLE2022M、TLE2022AM | 450 | 600 | |||||
| TA = –55℃~+125℃ | 600 | ||||||
| AC 仕様 | |||||||
| SR | スルー レート | VO = ±10V、G = 1 | 0.65 | V/μs | |||
| eN | 入力電圧ノイズ密度 | f = 10Hz | TLE2022xC、TLE2022xI | 21 | nV/√Hz | ||
| TLE2022xM | 21 | ||||||
| f = 1kHz | TLE2022xC、TLE2022xI | 17 | |||||
| TLE2022xM | 17 | ||||||
| 入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~1Hz | 0.16 | μV | ||||
| f = 0.1Hz~10Hz | 0.47 | ||||||
| 入力電流ノイズ密度 | 0.1 | pA/√Hz | |||||
| GBW | ゲイン帯域幅 | G = 1 | 1.7 | MHz | |||
| ΘM | 位相マージン | 47° | |||||