JAJSX22 February 1997 – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| D (SOIC)、 P (PDIP) |
|||
| –IN | 2 | 入力 | 反転入力 |
| +IN | 3 | 入力 | 非反転入力 |
| NC | 8 | — | 内部接続なし。 |
| OFFSET N1 | 1 | _ | 外部入力オフセット電圧を調整 |
| OFFSET N2 | 2 | _ | 外部入力オフセット電圧を調整 |
| OUT | 6 | 出力 | 出力 |
| VCC- | 4 | 電源 | 負 (最低) 電源 |
| VCC+ | 7 | 電源 | 正 (最高) 電源 |
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| D (SOIC)、 P (PDIP) |
|||
| -IN A | 2 | 入力 | 反転入力、チャネル A |
| -IN B | 6 | 入力 | 反転入力、チャネル B |
| +IN A | 3 | 入力 | 非反転入力、チャネル A |
| +IN B | 5 | 入力 | 非反転入力、チャネル B |
| NC | — | — | 内部接続なし。 |
| OUT A | 1 | 出力 | 出力チャネル A |
| OUT B | 7 | 出力 | 出力チャネル B |
| VCC- | 4 | 電源 | 負電源 |
| VCC+ | 8 | 電源 | 正電源 |
| ピン | タイプ | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | |||
| N (PDIP)、J (CDIP) | DW (SOIC) | |||
| -IN A | 2 | 2 | 入力 | 反転入力、チャネル A |
| -IN B | 6 | 6 | 入力 | 反転入力、チャネル B |
| –IN C | 9 | 11 | 入力 | 反転入力、チャネル C |
| –IN D | 13 | 15 | 入力 | 反転入力、チャネル D |
| +IN A | 3 | 3 | 入力 | 非反転入力、チャネル A |
| +IN B | 5 | 5 | 入力 | 非反転入力、チャネル B |
| +IN C | 10 | 12 | 入力 | 非反転入力、チャネル C |
| +IN D | 12 | 14 | 入力 | 非反転入力、チャネル D |
| NC | — | 8、9 | — | 内部接続なし。 |
| OUT A | 1 | 1 | 出力 | 出力チャネル A |
| OUT B | 7 | 7 | 出力 | 出力チャネル B |
| OUT C | 8 | 10 | 出力 | 出力チャネル C |
| OUT D | 14 | 16 | 出力 | 出力チャネル D |
| VCC- | 11 | 13 | 電源 | 負電源 |
| VCC+ | 4 | 4 | 電源 | 正電源 |