JAJSX22 February   1997  – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 製品比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  推奨動作条件
    3. 6.3  TLE2021 の熱に関する情報
    4. 6.4  TLE2022 の熱に関する情報
    5. 6.5  TLE2024 の熱に関する情報
    6. 6.6  TLE2021 の電気的特性、VCC = ±15V
    7. 6.7  TLE2021 の電気的特性、VCC = 5V
    8. 6.8  TLE2022 の電気的特性、VCC = ±15V
    9. 6.9  TLE2022 の電気的特性、VCC = 5V
    10. 6.10 TLE2024 の電気的特性、VCC = ±15V
    11. 6.11 TLE2024 の電気的特性、VCC = 5V
    12. 6.12 代表的特性
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 電圧フォロワ アプリケーション
      2. 7.1.2 入力オフセット電圧ヌル調整
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 消費電流:300µA、最大値
  • 高いユニティ ゲイン帯域幅:2MHz
  • 高いスルーレート:0.65V/µs
  • 5V 単一電源と ±15V の両方で動作が規定されています
  • 位相反転保護
  • 高いオープン ループ ゲイン:6.5V/µV (136dB)
  • 低いオフセット電圧:100µV、最大値
  • 低い入力バイアス電流:50nA、最大値
  • 低いノイズ電圧:19nV/√Hz