JAJSX08A July 2025 – November 2025 TLV3214-Q1
PRODMIX
図 7-3 に示すように、ヒステリシス付きの反転コンパレータには、コンパレータの電源電圧 (VCC) を基準とする 3 つの抵抗ネットワークが必要です。
図 7-3 ヒステリシス付き反転構成の TLV321x-Q1出力が "High" と "Low" のときの等価な抵抗ネットワークを図 7-3 に示します。
図 7-4 反転構成の抵抗等価ネットワークVIN が VA より低い場合、出力電圧は "High" です (わかりやすいように、VO は VCC と同じ高さでスイッチすると仮定)。図 7-4 に示すように、 3 つのネットワーク抵抗は R2 と直列の R1 || R3 として表現されます。
以下の式 1 は、"High" から "Low" へのトリップ電圧 (VA1) を定義します。

VIN が VA より高くなると、出力電圧は "Low" になります。この場合、式 2 に示すように、 3 つのネットワーク抵抗は R1 と直列の R2 || R3 として表現されます。
式 2 を使用して、"Low" から "High" へのトリップ電圧 (VA2) を定義します。

式 3 は、このネットワークによって提供される総ヒステリシスを定義します。