JAJSX08A July 2025 – November 2025 TLV3214-Q1
PRODMIX
の入力電圧範囲は、V- より 200mV 低い電圧から V+ より 200mV 高い電圧までです。差動入力電圧 (VID) は、これらの制限値の範囲内で自由に設定できます。入力電圧が指定された範囲内にある場合、コンパレータ出力の位相反転は発生しません。
レールツーレール入力は、V+ 電源ラインへの ESD クランプを備えているため、入力電圧が電源電圧を 200mV 以上超えないようにする必要があります。電源電圧なしで入力に信号を印加することは推奨しません。
電流を 10mA 以下に制限します。TI は、過渡時や障害時に電流を制限するため、入力と直列に抵抗を追加することを推奨します。入力上の抵抗分圧器やネットワーク端子は、この直列抵抗の一部とすることができます。