JAJSX08A July 2025 – November 2025 TLV3214-Q1
PRODMIX
入力が基準電圧を超えてから出力が応答するまでの間には、遅延があります。これを伝搬遅延と呼びます。伝搬遅延は、"High" から "Low" への入力遷移と "Low" から "High" への入力遷移で異なることがあります。図 7-1 では、伝搬遅延を tpLH と tpHL として示し、入力の中間点から出力の中間点までで測定しています。