JAJSX08A July 2025 – November 2025 TLV3214-Q1
PRODMIX
TLV321x-Q1 デバイスには内部パワーオン リセット (POR) 回路があり、既知のスタートアップ状態を維持します。電源 (V+) がランプ アップしている間、POR 回路は 1.65V の VPOR を超えたあと、最大 32us アクティブになります。電源電圧が最小電源電圧以上であれば、遅延時間が経過した時点で、コンパレータの出力は差動入力 (VID) の状態を反映します。
POR期間(tON)中は、出力は低く維持されます。これは、オープンドレインとプッシュプルの両方の出力オプションにも当てはまります。