JAJSX08A July 2025 – November 2025 TLV3214-Q1
PRODMIX
The TLV321x-Q1 および TLV322x-Q1 は、プッシュプルまたはオープン ドレイン出力オプションを備えた5V シングル、デュアル、クワッド チャネル高速コンパレータのファミリです。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 40ns、電源電圧範囲は 1.8V~5V で、チャネルあたりの静止時電流はわずか 40μA です。
これらの特長と高速応答時間、レールツーレール入力、低オフセット電圧、および大きな出力駆動電流により、このファミリは電流検知、ゼロクロス検出、および速度が重要となるその他のさまざまなアプリケーションに最適です。
また、このファミリは、パワーオン リセット (POR) 機能の搭載により、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態の範囲内にあることが保証されるため、システムの電源投入時および電源切断時の出力過渡応答を防止できます。
TLV321x-Q1 は、対称的な立ち上がり/立ち下がり時間に対して大きな電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えており、MOSFET ゲートなどの容量性負荷を迅速に駆動できます。
TLV322x-Q1 は、電源電圧未満または電源電圧を超えてプルアップできるオープン ドレイン出力を備えています。これらのデバイスは、低電圧ロジックレベルシフタ、または組み合わせによるロジックライン向けに設計されています。
すべてのデバイスは、-40℃~125℃°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) |
|---|---|---|
| TLV3211-Q1、(シングル) TLV3221-Q1(3) |
DCK (SOT-SC70、5) | 2mm × 2.1mm |
| DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | |
| TLV3212-Q1、 TLV3222-Q1(3) (デュアル) |
D (SOIC、8)(3) | 4.9mm × 6mm |
| DGK (VSSOP、8) | 3.0mm × 4.9mm | |
| DSG (WSON、8)(3) | 2mm × 2mm | |
| TLV3214-Q1 (クワッド) | PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |
| RTE (WQFN、16)(3) | 3mm × 3mm |