JAJSX08A July 2025 – November 2025 TLV3214-Q1
PRODMIX
入力および出力には (V+) および (V-) への内部 ESD 保護回路が組み込まれています。
入力用の電圧はレールより 0.2V 高い値に制限されます。電源やバッファ付きリファレンス ラインなど、低インピーダンスのソースに入力を接続する場合は、クランプが導通したときに過渡電流を制限するため、入力と直列に電流制限抵抗を追加することを推奨します。電流を 10mA 以下に制限します。