JAJSX08A July 2025 – November 2025 TLV3214-Q1
PRODMIX
基本コンパレータは、一方の入力の入力電圧 (VIN) を、もう一方の入力の基準電圧 (VREF) と比較します。以下の 図 7-1 の例で、VIN が VREF より低くなると、出力電圧 (VO) はロジック "Low" (VOL) になります。VIN が VREF より高くなると、出力電圧 (VO) は論理 "High" (VOH) になります。表 7-1 に、出力の条件のまとめを示します。入力ピンを入れ替えることにより、出力ロジックを反転できます。
| 入力の条件 | 出力 |
|---|---|
| IN+ > IN- | "High" (VOH) |
| IN+ = IN- | 不定 (チャタリング - 「ヒステリシス」を参照) |
| IN+ < IN- | "Low" (VOL) |