JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デバイス電源電圧、I/O、VDDIO | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| デバイス電源電圧 CPU、VDD | 150MHz でのデバイス動作 | 1.805 | 1.9 | 1.995 | V |
| 100MHz でのデバイス動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | ||
| 電源グランド、VSS、VSSIO、VSSAIO、VSSA2、 VSS1AGND、VSS2AGND | 0 | V | |||
| ADC 電源電圧 (3.3V)、 VDDA2、VDDAIO | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| ADC 電源電圧、 VDD1A18、VDD2A18 | 150MHz でのデバイス動作 | 1.805 | 1.9 | 1.995 | V |
| 100MHz でのデバイス動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | ||
| フラッシュ電源電圧、VDD3VFL | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| デバイス・クロック周波数 (システム・クロック)、fSYSCLKOUT | F28335/F28334/F28235/F28234 | 2 | 150 | MHz | |
| F28333/F28332/F28232 | 2 | 100 | |||
| HIGH レベル入力電圧、VIH | X1 を除くすべての入力 | 2 | VDDIO | V | |
| X1 | 0.7 * VDD – 0.05 | VDD | |||
| LOW レベル入力電圧、VIL | X1 を除くすべての入力 | 0.8 | V | ||
| X1 | 0.3 * VDD + 0.05 | ||||
| HIGH レベル出力ソース電流、 VOH = 2.4V、IOH | グループ 2 を除くすべての I/O | -4 | mA | ||
| グループ 2(1) | –8 | ||||
| LOW レベル出力シンク電流、 VOL = VOL MAX、IOL | グループ 2 を除くすべての I/O | 4 | mA | ||
| グループ 2(1) | 8 | ||||
| 周囲温度、TA | A バージョン | -40 | 85 | ℃ | |
| S バージョン | -40 | 125 | |||
| Q バージョン | -40 | 125 | |||
| 接合部温度、TJ | 125 | °C | |||