JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
同時モードでは、ADC は、いずれかの 1 ペアのチャネル (A0/B0~A7/B7) で入力信号を連続的に変換できます。ADC は、ePWM、ソフトウェア・トリガ、または外部 ADCSOC 信号からのイベント・トリガによって変換を開始できます。SMODE ビットが 1 の場合、ADC は、すべてのサンプル / ホールド・パルスに対して、選択された 2 つのチャネルで変換を行います。結果レジスタ更新の変換時間とレイテンシについて、以下で説明します。ADC 割り込みフラグは、結果レジスタの更新後、いくつかの SYSCLKOUT サイクルが経過してからセットされます。選択したチャネルは、サンプル / ホールド・パルスの立ち下がりエッジごとに同時にサンプリングされます。サンプル / ホールド・パルス幅は、1 ADC クロック (最小値) または 16 ADC クロック (最大値) にプログラムできます。
同時モードでは、ADCIN チャネル・ペアの選択は A0/B0、A1/B1、...、A7/B7 とする必要があり、他の組み合わせ (たとえば、A1/B3 など) は利用できません。
図 7-40 同時サンプリング・モードのタイミング