JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 6-1 に、176 ピン PGF/PTP 薄型クワッド・フラットパック (LQFP) のピン配置を示します。図 6-2~図 6-5 に、179 ボール ZHH ボール・グリッド・アレイ (BGA) および 179 ボール ZAY 新しいファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) の端子割り当てを示します。図 6-6~図 6-9 に、176 ボール ZJZ プラスチック BGA の端子割り当てを示します。表 6-1 に、各ピンの機能を示します。
図 6-1 F2833x、F2823x 176 ピン PGF/PTP LQFP (上面図)サーマル・パッドは、最良の熱伝導パスを得るため、PCB のグランド (GND) プレーンに半田付けする必要があります。このデバイスでは、サーマル・パッドが内部ダイ VSS に電気的に短絡していないので、サーマル・パッドは、PCB グランドへの電気的接続を提供しません。PowerPAD™ パッケージで設計された熱効率を最適に利用するには、このテクノロジーを考慮して PCB を設計する必要があります。PowerPAD 本体直下の PCB 表面に、サーマル・ランドが必要です。このサーマル・ランドは、サーマル・パッドに半田付けする必要があります。熱を放散するために、必要に応じてサーマル・ランドを大きくする必要があります。サーマル・パッドを基板の内層 GND プレーンに接続するには、複数のサーマル・ビアを使用する必要があります。PowerPAD パッケージの使用方法の詳細については、『PowerPAD™ 熱的に強化されたパッケージ』 を参照してください。
図 6-2 F2833x、F2823x 179 ボール ZHH MicroStar BGA および 179 ボール ZAY nFBGA (左上象限) (底面図)
図 6-3 F2833x、F2823x 179 ボール ZHH MicroStar BGA および 179 ボール ZAY nFBGA (右上象限) (底面図)
図 6-4 F2833x、F2823x 179 ボール ZHH MicroStar BGA および179 ボール ZAY nFBGA (左下象限) (底面図)
図 6-5 F2833x、F2823x 179 ボール ZHH MicroStar BGA および 179 ボール ZAY nFBGA (右下象限) (底面図)
図 6-6 F2833x、F2823x 176 ボール ZJZ プラスチック BGA (左上象限) (底面図)
図 6-7 F2833x、F2823x 176 ボール ZJZ プラスチック BGA (右上象限) (底面図)
図 6-8 F2833x、F2823x 176 ボール ZJZ プラスチック BGA (左下象限) (底面図)
図 6-9 F2833x、F2823x 176 ボール ZJZ プラスチック BGA (右下象限) (底面図)