JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ブートROM は、出荷時にブートロード・ソフトウェアが書き込まれています。電源投入時にどのブート・モードを使用するかをブートローダ・ソフトウェアに通知するために、ブート・モード信号が用意されています。ユーザー は、通常のブートを選択するか、外部接続から新しいソフトウェアをダウンロードするか、または、内部フラッシュ / ROM に書き込まれているブート・ソフトウェアを選択することができます。ブート ROM には、SIN / COS 波形などの標準的な表も含まれており、数学関連のアルゴリズムで使用できます。
| モード | GPIO87/XA15 | GPIO86/XA14 | GPIO85/XA13 | GPIO84/XA12 | モード(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 1 | 1 | 1 | フラッシュへジャンプ |
| E | 1 | 1 | 1 | 0 | SCI-A ブート |
| D | 1 | 1 | 0 | 1 | SPI-A ブート |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | I2C-A ブート |
| B | 1 | 0 | 1 | 1 | eCAN-A ブート |
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | McBSP-A ブート |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | XINTF x16 へジャンプ |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | XINTF x32 へジャンプ |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | OTP へジャンプ |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | パラレル GPIO I/O ブート |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 並列 XINTF ブート |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | SARAM へジャンプ |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ブート・モード・チェックへ分岐 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | フラッシュへ分岐、ADC 較正をスキップ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SARAM へ分岐、ADC 較正をスキップ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCI へ分岐、ADC 較正をスキップ |
表 8-1 のモード 0、1、2 は、TI デバッグ専用です。アプリケーションで ADC 較正機能をスキップすると、ADC は規定された仕様の範囲外で動作します。