JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
それぞれの XINTF アクセスについて、リード (先導)、アクティブ (動作)、トレール (後続) サイクルの数は、内部クロック XTIMCLK を基準にしています。 XRD、 XWE0、 XWE1、ゾーン・チップ・セレクト (XZCS) などのストローブは、XTIMCLK の立ち上がりエッジとの関係で状態が変化します。外部クロック XCLKOUT は、XTIMCLK の周波数と同じ、または 1/2 の周波数に設定できます。
XCLKOUT = XTIMCLK の場合、XINTF ストローブのすべての状態は、XCLKOUT の立ち上がりエッジを基準に変化します。XCLKOUT = 1/2 XTIMCLKの場合、一部のストローブの状態は、XCLKOUT の立ち上がりエッジまたは XCLKOUT の立ち下がりエッジのいずれかで変化します。XINTF タイミング表では、XCOHL という表記を使用して、XCLKOUT 立ち上がりエッジ (HIGH) または XCLKOUT 立ち下がりエッジ (LOW) のいずれかに対するパラメータであることを示します。パラメータが常に XCLKOUT の立ち上がりエッジを基準にしている場合は、XCOH という表記を使用します。
XCLKOUT = 1/2 XTIMCLK の場合、変化を整列させる XCLKOUT エッジは、アクセス開始から信号が変化する時点までの XTIMCLK サイクル数に基づいて決まります。この XTIMCLK サイクル数が偶数の場合、整列は XCLKOUT の立ち上がりエッジを基準にして行われます。この値が奇数の場合、信号は XCLKOUT の立ち下がりエッジを基準にして変化します。それらの状況を以下に示します。
| 例: | XZCSL | ゾーン・チップセレクト・アクティブ LOW | ||
| XRNWL | XR/ W アクティブ LOW |
| 例: | XRDL | XRD アクティブ LOW | ||
| XWEL | XWE1 または XWE0 アクティブ LOW |
| 例: | XRDH | XRD 非アクティブ HIGH | ||
| XWEH | XWE1 または XWE0 非アクティブ HIGH |
| 例: | XZCSH | ゾーン・チップ・セレクト、非アクティブ HIGH | ||
| XRNWH | XR/ W 非アクティブ HIGH |