JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ(1)(2) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC 仕様(3) | |||||
| 分解能 | 12 | ビット | |||
| ADC クロック | 0.001 | 25 | MHz | ||
| 精度 | |||||
| INL (積分非直線性) | 1~12.5MHz ADC クロック (6.25MSPS) | ±1.5 | LSB | ||
| 12.5~25MHz ADC クロック (12.5MSPS) | ±2 | LSB | |||
| DNL (微分非直線性)(4) | ±1 | LSB | |||
| オフセット誤差(5)(3) | -15 | 15 | LSB | ||
| 内部基準電圧での総合ゲイン誤差(6)(3) | -30 | 30 | LSB | ||
| 外部基準電圧での総合ゲイン誤差(3) | -30 | 30 | LSB | ||
| チャネル間のオフセット変動 | ±4 | LSB | |||
| チャネル間のゲイン変動 | ±4 | LSB | |||
| アナログ入力 | |||||
| アナログ入力電圧 (ADCLO に対する ADCINx)(7) | 0 | 3 | V | ||
| ADCLO | –5 | 0 | 5 | mV | |
| 入力容量 | 10 | pF | |||
| 入力リーク電流 | ±5 | μA | |||
| 内部基準電圧(6) | |||||
| VADCREFP - 内部基準電圧に基づく ADCREFP ピンでの出力電圧 | 1.275 | V | |||
| VADCREFM - 内部基準電圧に基づく ADCREFM ピンでの出力電圧 | 0.525 | V | |||
| 電圧差、ADCREFP - ADCREFM | 0.75 | V | |||
| 温度係数 | 50 | PPM/°C | |||
| 外部基準電圧(6)(8) | |||||
| VADCREFIN - ADCREFIN ピンの外部基準電圧入力、0.2% 以内の高精度基準電圧を推奨 | ADCREFSEL[15:14] = 11b | 1.024 | V | ||
| ADCREFSEL[15:14] = 10b | 1.500 | V | |||
| ADCREFSEL[15:14] = 01b | 2.048 | V | |||
| AC 仕様 | |||||
| SINAD (100kHz) 信号対雑音比 + 歪み | 67.5 | dB | |||
| SNR (100kHz) 信号対雑音比 | 68 | dB | |||
| THD (100kHz) 全高調波歪 | –79 | dB | |||
| ENOB (100kHz) 有効ビット数 | 10.9 | ビット | |||
| SFDR (100kHz) スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ | 83 | dB | |||