JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 機能 | タイプ (1) | F28335 F28335-Q1 (150MHz) |
F28334 (150MHz) |
F28333 (100MHz) |
F28332 (100MHz) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命令サイクル | – | 6.67ns | 6.67ns | 10ns | 10ns | ||
| 浮動小数点ユニット | – | あり | あり | あり | あり | ||
| 3.3V オンチップ・フラッシュ (16 ビット・ワード) | – | 256K | 128K | 256K | 64K | ||
| シングル・アクセス RAM (SARAM) (16 ビット・ワード) |
– | 34K | 34K | 34K | 26K | ||
| ワンタイム・プログラマブル (OTP) ROM (16 ビット・ワード) |
– | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
| オンチップ・フラッシュ/ SARAM / OTP ブロックのコード・セキュリティ | – | あり | あり | あり | あり | ||
| ブートROM (8K × 16) | – | あり | あり | あり | あり | ||
| 16 ビットまたは 32 ビットの外部インターフェイス (XINTF) | 1 | あり | あり | あり | あり | ||
| 6 チャネルのダイレクト・メモリ・アクセス (DMA) | 0 | あり | あり | あり | あり | ||
| PWM チャネル | 0 | ePWM1/2/3/4/5/6 | ePWM1/2/3/4/5/6 | ePWM1/2/3/4/5/6 | ePWM1/2/3/4/5/6 | ||
| HRPWM チャネル | 0 | ePWM1A/2A/3A/4A/5A/6A | ePWM1A/2A/3A/4A/5A/6A | ePWM1A/2A/3A/4A/5A/6A | ePWM1A/2A/3A/4A | ||
| 32 ビットのキャプチャ入力または補助 PWM 出力 | 0 | eCAP1/2/3/4/5/6 | eCAP1/2/3/4 | eCAP1/2/3/4/5/6 | eCAP1/2/3/4 | ||
| 32 ビット QEP チャネル (4 入力/チャネル) | 0 | eQEP1/2 | eQEP1/2 | eQEP1/2 | eQEP1/2 | ||
| ウォッチドッグ・タイマ | – | あり | あり | あり | あり | ||
| 12 ビット ADC | チャネル数 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MSPS | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
| 変換時間 | 80ns | 80ns | 80ns | 80ns | |||
| 32 ビット CPU タイマ | – | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| マルチチャネルのバッファ付きシリアル・ポート (McBSP)/SPI | 1 | 2 (A/B) | 2 (A/B) | 2 (A/B) | 1 (A) | ||
| シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| シリアル通信インターフェイス (SCI) (UART 互換) | 0 | 3 (A/B/C) | 3 (A/B/C) | 3 (A/B/C) | 2 (A/B) | ||
| 拡張コントローラ・エリア・ネットワーク (eCAN) | 0 | 2 (A/B) | 2 (A/B) | 2 (A/B) | 2 (A/B) | ||
| I2C (Inter-Integrated Circuit) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 汎用 I/O (GPIO) (共有) | – | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| 外部入力 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| パッケージ | 176 ピン PGF | – | あり | あり | あり | あり | |
| 176 ピン PTP | – | あり | あり | – | あり | ||
| 179 ボール ZHH | – | あり | あり | – | あり | ||
| 179 ボール ZAY | – | あり | あり | – | – | ||
| 176 ボール ZJZ | – | あり | あり | – | あり | ||
| 温度オプション | A:-40℃~85℃ | – | PGF、ZHH、ZAY、ZJZ | PGF、ZHH、ZAY、ZJZ | PGF | PGF、ZHH、ZJZ | |
| S:-40℃~125℃ | – | PTP、ZJZ | PTP、ZJZ | – | PTP、ZJZ | ||
| Q:–40°C~125°C (AEC Q100 認定) |
– | PTP、ZJZ | PTP、ZJZ | – | PTP、ZJZ | ||
| 機能 | タイプ (1) | F28235 F28235-Q1 (150MHz) |
F28234 F28234-Q1 (150MHz) |
F28232 F28232-Q1 (100MHz) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 命令サイクル | – | 6.67ns | 6.67ns | 10ns | ||
| 浮動小数点ユニット | – | なし | なし | なし | ||
| 3.3V オンチップ・フラッシュ (16 ビット・ワード) | – | 256K | 128K | 64K | ||
| シングル・アクセス RAM (SARAM) (16 ビット・ワード) |
– | 34K | 34K | 26K | ||
| ワンタイム・プログラマブル (OTP) ROM (16 ビット・ワード) |
– | 1K | 1K | 1K | ||
| オンチップ・フラッシュ/ SARAM / OTP ブロックのコード・セキュリティ | – | あり | あり | あり | ||
| ブートROM (8K × 16 ビット) | – | あり | あり | あり | ||
| 16 ビットまたは 32 ビットの外部インターフェイス (XINTF) | 1 | あり | あり | あり | ||
| 6 チャネルのダイレクト・メモリ・アクセス (DMA) | 0 | あり | あり | あり | ||
| PWM チャネル | 0 | ePWM1/2/3/4/5/6 | ePWM1/2/3/4/5/6 | ePWM1/2/3/4/5/6 | ||
| HRPWM チャネル | 0 | ePWM1A/2A/3A/4A/5A/6A | ePWM1A/2A/3A/4A/5A/6A | ePWM1A/2A/3A/4A | ||
| 32 ビットのキャプチャ入力または補助 PWM 出力 | 0 | eCAP1/2/3/4/5/6 | eCAP1/2/3/4 | eCAP1/2/3/4 | ||
| 32 ビット QEP チャネル (4 入力/チャネル) | 0 | eQEP1/2 | eQEP1/2 | eQEP1/2 | ||
| ウォッチドッグ・タイマ | – | あり | あり | あり | ||
| 12 ビット ADC | チャネル数 | 2 | 16 | 16 | 16 | |
| MSPS | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
| 変換時間 | 80ns | 80ns | 80ns | |||
| 32 ビット CPU タイマ | – | 3 | 3 | 3 | ||
| マルチチャネルのバッファ付きシリアル・ポート (McBSP)/SPI | 1 | 2 (A/B) | 2 (A/B) | 1 (A) | ||
| シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| シリアル通信インターフェイス (SCI) (UART 互換) | 0 | 3 (A/B/C) | 3 (A/B/C) | 2 (A/B) | ||
| 拡張コントローラ・エリア・ネットワーク (eCAN) | 0 | 2 (A/B) | 2 (A/B) | 2 (A/B) | ||
| I2C (Inter-Integrated Circuit) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 汎用 I/O (GPIO) (共有) | – | 88 | 88 | 88 | ||
| 外部入力 | – | 8 | 8 | 8 | ||
| パッケージ | 176 ピン PGF | – | あり | あり | あり | |
| 176 ピン PTP | – | あり | あり | あり | ||
| 179 ボール ZHH | – | あり | あり | あり | ||
| 179 ボール ZAY | – | – | あり | あり | ||
| 176 ボール ZJZ | – | あり | あり | あり | ||
| 温度オプション | A:-40℃~85℃ | – | PGF、ZHH、ZJZ | PGF、ZHH、ZAY、ZJZ | PGF、ZHH、ZAY、ZJZ | |
| S:-40℃~125℃ | – | PTP、ZJZ | PTP、ZJZ | PTP、ZJZ | ||
| Q:–40°C~125°C (AEC Q100 認定) |
– | PTP、ZJZ | PTP、ZJZ | PTP、ZJZ | ||