JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 8-30 に、OSC および PLL ブロックを示します。
図 8-30 OSC および PLL ブロック図オンチップの発振器回路があるので、X1 ピンおよび X2 ピンを使って 2833x/2823x デバイスに水晶振動子 / 発振子を接続できます。オンチップ発振器を使用しない場合、外部発振器を以下のいずれかの構成で使用できます。
図 8-31~図 8-33 に、3 つの入力クロック構成を示します。
図 8-31 3.3V の外部発振器を使用
図 8-32 1.9V の外部発振器を使用
図 8-33 内部発振器を使用