JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
各 XINTF アクセスは、次の 3 つの部分で構成されています。リード (先導)、アクティブ (動作)、トレール (後続) です。ユーザーは、XTIMING レジスタでリード / アクティブ / トレールのウェイト状態を設定します。各 XINTF ゾーンには、それぞれ 1 つの XTIMING レジスタがあります。表 7-2 に、XTIMING レジスタで設定されたパラメータと、XTIMCLK サイクルによるパルス幅との関係を示します。
| 説明 | パルス幅 (ns)(1) (2) | ||
|---|---|---|---|
| X2TIMING = 0 | X2TIMING = 1 | ||
| LR | リード (先導) 期間、読み取りアクセス | XRDLEAD × tc(XTIM) | (XRDLEAD × 2) × tc(XTIM) |
| AR | アクティブ (動作) 期間、読み取りアクセス | (XRDACTIVE + WS + 1) × tc(XTIM) | (XRDACTIVE × 2 + WS + 1) × tc(XTIM) |
| TR | トレール (後続) 期間、読み取りアクセス | XRDTRAIL × tc(XTIM) | (XRDTRAIL × 2) × tc(XTIM) |
| LW | リード期間、書き込みアクセス | XWRLEAD × tc(XTIM) | (XWRLEAD × 2) × tc(XTIM) |
| AW | アクティブ期間、書き込みアクセス | (XWRACTIVE + WS + 1) × tc(XTIM) | (XWRACTIVE × 2 + WS + 1) × tc(XTIM) |
| TW | トレール期間、書き込みアクセス | XWRTRAIL × tc(XTIM) | (XWRTRAIL × 2) × tc(XTIM) |
各ゾーンの XTIMING レジスタを構成するときは、最小のウェイト状態要件を満たす必要があります。これらの要件は、デバイスのデータシートに規定されているタイミング要件に加えて適用されます。不正な設定を検出するための内部デバイス・ハードウェアは含まれていません。