JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VCC 電圧が UVLO レベルを超えるか、デバイスが故障モードから復帰すると、ソフトスタート モードに移行します。ソフトスタート中は、内部のソフトスタート用コンデンサ CSS がエラー アンプの出力電圧をクランプし、それにより出力電圧がゆっくりと上昇するよう制御されます。これにより、電源コンバータのピーク電流がゆっくりと上昇し、システムへの電圧および電流ストレスが軽減されます。UCC2813-x-Q1 ファミリは、4ms の固定ソフトスタート時間を内蔵しています。