JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

| 100V/div | 2µs/div |

| CH1:出力電圧は AC 結合 | 200mV/div | |
| CH4:出力電流 | 1A/div | 5ms/div |

| 5V/div | 2ms/div |

| 100V/div | 2µs/div |

| 100mV/div | 10µs/div | |