JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC2813-x-Q1 デバイスの電流検出入力回路には、100ns のリーディング エッジ ブランキング間隔が適用されています。この内部機能により、パワー MOSFET のオン時に発生するスイッチング スパイクを抑制するための外付け RC フィルタ回路が不要になります。この 100ns の時間は、ほとんどのスイッチ モード設計で十分ですが、外付け R/C フィルタを追加して、長くすることもできます。サイクル単位の電流制限 PWM 機能に加えて、100ns のリーディング エッジ ブランキングが過電流フォルト コンパレータにも適用されます。
図 7-13 従来の PWM デバイスでは必須の電流センス フィルタ
図 7-14 リーディング エッジ ブランキングを適用した UCC2813-x-Q1 の電流検出波形