JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC2813-x-Q1 ファミリは、高速・低消費電力の集積回路で構成されており、外付け部品を最小限に抑えたオフラインおよび DC/DC 固定周波数の電流モード スイッチング電源に必要な、すべての制御および駆動機能を内蔵しています。UCC2813-x-Q1 ファミリは、UCCx80x ファミリのコスト削減版であり、いくつかのパラメータ制限が緩和されています。詳細については、『UCC3813 および UCC3800 PWM ファミリの違い』を参照してください。
これらのデバイスは、UC284x および UC284xA ファミリと同じピン構成を持ち、さらに、内部フルサイクル ソフトスタート機能や電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキング機能といった追加機能も備えています。UCC2813-x-Q1 デバイスは、UC284x および UC284xA ファミリとピン配置互換ですが、プラグイン互換ではありません。一般に、UCC2813-x-Q1 は必要な外付け部品が少なく、動作電流も少なくて済みます。
UCC2813-x-Q1 シリーズは、–40°C ~ 125°C の車載温度範囲で動作が規定されています。