JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 8-1 のパラメータを使用して、UCC2813-0-Q1 PWM コントローラを使用した 12V、48W オフライン フライバック コンバータの設計を確認できます。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力特性 | ||||||
| VIN | 入力電圧 (RMS) | 85 | 265 | V | ||
| fLINE | ライン周波数 | 47 | 63 | Hz | ||
| 出力特性 | ||||||
| VOUT | 出力電圧 | 11.75 | 12 | 12.25 | V | |
| Vripple | 出力リップル電圧 | 120 | mVPP | |||
| IOUT | 出力電流 | 4 | 4.33 | A | ||
| Vtran | 出力過渡応答 | 0A ~ 4A 負荷ステップ下で測定された出力電圧 | 11.75 | 12.25 | V | |
| システム特性 | ||||||
| η | 最大負荷効率 | 85% | ||||