JADU124G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
SSI モジュールは、パラレル データとシリアル データを相互に変換する 4 線式双方向通信インターフェイスです。SSI は、ペリフェラル デバイスから受信したデータに対してシリアル-パラレル変換を実行し、ペリフェラル デバイスへ送信するデータに対してパラレル-シリアル変換を実行します。SSI は、マスタ デバイスまたはスレーブ デバイスとして構成できます。スレーブ デバイスとして使用する場合、SSI は出力を無効にするよう構成でき、これにより 1 つのマスタ デバイスを複数のスレーブ デバイスに接続できます。TX パスと RX パスは、それぞれ独立した内部 FIFO によってバッファリングされます。
SSI には、SSI の入力クロックから出力シリアル クロックを生成するための、プログラム可能なビット レート クロック分周器およびプリスケーラも含まれています。ビット レートは入力クロックに基づいて生成され、最大ビット レートは接続されたペリフェラルによって決まります。
CC13x2 および CC26x2 デバイス プラットフォームには、次の機能を備えた SSI モジュールが 2 つ含まれています。