JADU124G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
センサ コントローラがアプリケーションで使用されていない場合、COMPB イベントはシステム CPU ウェークアップを以下の 2 つの方法でトリガできます。
直接ウェークアップは、最小ウェークアップ レイテンシを推測します。ただし、AON_EVENT の COMPB イベントをクリアすることはできません。これは、コンパレータから直接供給されるものです。
間接ウェークアップは、セクション 20.2.1 で説明されているように、SCE クロック レートで調整されるレイテンシを推測します。このレートは AUX 動作モードによって異なります。レイテンシは、2 段のシンクロナイザおよびイベント フラグのキャプチャで決定され、上限は 3 つの SCE クロック周期に制限されます。システム CPU はウェークアップ時にイベント フラグをクリアできるため、ウェークアップをトリガした COMPB イベント レベルがアクティブの間、スリープに戻ります。AON ドメインへの AUX イベント インターフェイスについては、セクション 20.6.6 を参照してください。
このシナリオではセンサ コントローラは使用されないため、システム CPU は COMPB イベントを AUX のウェークアップ イベント ソースとして構成できます。これにより、2MHz のクロックに応じて低レイテンシでのウェークアップが保証されます。この説明については、セクション 20.1 および、セクション 20.8.9 の AUX_SYSIF:PROGWUnCFG レジスタを参照してください。
間接ウェークアップの場合、システム CPU アプリケーションは次のシーケンスを使用する必要があります。
アプリケーションでセンサ コントローラを使用する場合は、システム CPU ウェークアップを提供する必要があります。設定は、Sensor Controller Studio で行います。