JADU124G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
無線機には、専用のタイマ、無線タイマ (RAT) モジュールがあります。RAT は、4MHz で動作するフリーランニング 32 ビット タイマです。RAT には、比較およびキャプチャ機能を備えた 8 つのチャネルがあります。これらのチャネルのうち 5 つは無線 CPU 用に予約されており、残りの 3 つはシステム CPU 用に使用できます。使用可能なチャネルには、5、6、7 の番号が付けられています。
RAT は、RF コアに電源が投入されている間のみ動作します。RAT は、CMD_START_RAT コマンドまたは CMD_SYNC_START_RAT コマンドで開始する必要があります。遅延開始を伴う無線操作コマンド、または、受信機あるいは送信機を実行する任意の無線操作コマンドを実行するには、無線タイマが動作していなければなりません。
RAT が実行されているとき、タイマの現在の値を RATCNT レジスタから読み取ることができます (セクション 26.11.1 を参照)。