JADU124G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
コマンド処理を管理するには、三つの必須コマンドが使用されます。これらのコマンドは STMC のサブコマンドであり、Exit Command Level、Suspend、および ZBSINH です。最後の二つのコマンドは、デバイスが独自の目的で ZBS を使用する場合に使用できます。
コマンド処理の管理には、三つの必須コマンドが使用されます。