JADU124G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
ローカル キー格納モジュールは、1kB のメモリに直接接続されています。このモジュールには、最大八つの AES キーを保存でき、128 ビット エントリが八つあります。キー サイズは、キーストア モジュールにプログラムされています。キー ストア内の鍵情報は、AHB マスタ インターフェースおよびスレーブ インターフェースを介した読み取り操作ではアクセスできません。
キーは、DMA を介してキー ストアにのみ書き込むことができます。キー読み取りの DMA 動作が開始すると、受信したすべてのデータがキーストア モジュールに書き込まれます。キーストア メモリに保存されているキーは、AES キー レジスタにのみ転送でき、他の目的でアクセスすることはできません。