JAJA831D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
100BASE-TX レジスタの書き込みについては、Appendix B を参照してください。必要に応じて MDI および MDIX 構成を使用します。テスト モード 5 または強制 100Mbps 速度の動作を使用できます。一部のイーサネット準拠のソフトウェアでは、テンプレート、差動出力電圧、信号振幅シンメトリ、立ち上がり/立ち下がり時間、オーバーシュート、ジッタ、デューティサイクル歪みの各テストを、同時に実行できます。