JAJA831D May   2021  – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1規格とシステム要件
    1. 1.1 規格
    2. 1.2 テスト装置サプライヤ
    3. 1.3 テストのシステム要件
    4. 1.4 ソフトウェアのセットアップとインストール
  5. 2イーサネット物理レイヤ準拠テスト
    1. 2.1 規格テスト構成と手順
    2. 2.2 1000BASE-T
      1. 2.2.1 テスト モード 1
        1. 2.2.1.1 テンプレート
        2. 2.2.1.2 ピーク電圧
        3. 2.2.1.3 ドループ
      2. 2.2.2 テスト モード 2
        1. 2.2.2.1 マスタ フィルタなしのジッタ
      3. 2.2.3 テスト モード 4
        1. 2.2.3.1 歪み
        2. 2.2.3.2 同相電圧
        3. 2.2.3.3 リターン ロス
        4. 2.2.3.4 同相ノイズ除去
    3. 2.3 100BASE-TX
      1. 2.3.1  テンプレート(アクティブ出力インターフェイス)
      2. 2.3.2  差動出力電圧
      3. 2.3.3  信号振幅シンメトリ
      4. 2.3.4  立ち上がりおよび立ち下がり時間
      5. 2.3.5  波形オーバーシュート
      6. 2.3.6  ジッタ
      7. 2.3.7  デューティ サイクルの歪み
      8. 2.3.8  リターン ロス
      9. 2.3.9  同相電圧
      10. 2.3.10 同相ノイズ除去
    4. 2.4 10BASE-Te
      1. 2.4.1 リンク パルス
      2. 2.4.2 10BASE-Te 規格
        1. 2.4.2.1 TP_IDL
        2. 2.4.2.2 MAU、内部
        3. 2.4.2.3 TPM ありのジッタ
        4. 2.4.2.4 TPM なしのジッタ
        5. 2.4.2.5 差動電圧
        6. 2.4.2.6 同相電圧
        7. 2.4.2.7 リターン ロス
        8. 2.4.2.8 高調波コンテンツ
        9. 2.4.2.9 同相信号除去
  6. 3デバッグ試験メソッド
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴
  9.   A 付録 A:DP8386x 用のイーサネット準拠テストの概要
  10.   B 付録 B:DP8386x 用イーサネット準拠試験の MDIO レジスタへの書き込み

概要

このアプリケーション ノートでは、イーサネット物理層準拠 (IEEE802.3) 用の DP83867 とDP83869 (DP8386x と表記) PHY のセットアップと構成方法について説明します。このアプリケーション ノートでは主に DP83867 を例として使用していますが、DP83869 も準拠試験のためにこれらのスクリプトを使用できます。

専用の 10/100Mbps PHY (DP83822、DP83825、DP83826) でも同じ 10/100Mbps の試験方法が使用されていますが、これらのデバイス固有の詳細な手順については、『DP8382x IEEE 802.3u の準拠とデバッグ』 (アプリケーションノート) を参照してください。