JAJA831D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:デバイスの立ち上がり時間と立ち下がり時間が、規定の範囲内であることを確認します。
合格条件:立ち上がり時間と立ち下がり時間 (正と負の両方の電圧レベルの 10% ~ 90%) が 3ns~5ns であること。最大および最小立ち上がりおよび立ち下がり時間は 0.5ns 以内とする。