JAJA831D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:リターン ロスが指定された減衰を上回ることを確認します。
合格条件:PHY への入射信号の反射が以下のように減衰すること:
1.0MHz ~ 40MHz の周波数帯域で ≥16dB。
40MHz ~ 100MHz (MHz の周波数) の周波数範囲全体で ≥10 – 20log 10 (f /80) dB
具体的なテスト構成:正しいテスト用治具の接続を検証します。付録 B の 1000 Base テスト モード 4 に従って MDIO レジスタを設定して、テスト モード 4 を出力するように PHY を構成します。注:一部のイーサネット準拠ソフトウェアではスペクトル アナライザが必要な場合があります。