JAJA831D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:同相電圧が規定の範囲内であることを確認します。
合格条件:同相電圧の振幅が 50mVpp 以内であること。
具体的なテスト構成:正しいテスト用治具の接続を検証します。付録 B の 1000 Base テスト モード 4 に従って MDIO レジスタを設定して、テスト モード 4 を出力するように PHY を構成します。
適切な測定のために、DUT グランドをテスト用治具のグランドに接続します (図 2-8 の IEEE 802.3 で概説)。
図 2-8 IEEE 定義 CM 電圧テスト設定