JAJA831D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:PHY の高調波コンテンツが規定の範囲内であることを確認します。
合格条件:データ出力回路が すべての 1 またはゼロを駆動すること。後続のすべての高調波が基本波より 27dB 下であること。
具体的なテスト構成:テスト用治具の接続を検証します。付録 B の 10 Base 高調波コンテンツに従って MDIO レジスタを設定して PHY を構成します。