目的:PHY トランスミッタの適切な出力電圧レベルを確保する。
合格条件:電圧レベルが次の範囲内であること:
式 1.
式 2.
式 3.
式 4.
式 5.
ピーク電圧 A および B の平均は次のように定義されます:.
具体的なテスト構成:正しいテスト用治具の接続を検証します。一部のイーサネット準拠ソフトウェアでは、テンプレートとピーク電圧の各テストを同時に実行できます。
注: 一部の古いバージョンのイーサネット準拠ソフトウェアでは、ピーク電圧 A と B の間のシンメトリを 1% 以内で判断するために誤った式を使用しています。これにより、実際のパーセント値の 2 倍になり、テストケースが失敗する可能性があります。そのため、失敗した結果は (3) を使用して再確認する必要があります。