JAJA831D May   2021  – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1規格とシステム要件
    1. 1.1 規格
    2. 1.2 テスト装置サプライヤ
    3. 1.3 テストのシステム要件
    4. 1.4 ソフトウェアのセットアップとインストール
  5. 2イーサネット物理レイヤ準拠テスト
    1. 2.1 規格テスト構成と手順
    2. 2.2 1000BASE-T
      1. 2.2.1 テスト モード 1
        1. 2.2.1.1 テンプレート
        2. 2.2.1.2 ピーク電圧
        3. 2.2.1.3 ドループ
      2. 2.2.2 テスト モード 2
        1. 2.2.2.1 マスタ フィルタなしのジッタ
      3. 2.2.3 テスト モード 4
        1. 2.2.3.1 歪み
        2. 2.2.3.2 同相電圧
        3. 2.2.3.3 リターン ロス
        4. 2.2.3.4 同相ノイズ除去
    3. 2.3 100BASE-TX
      1. 2.3.1  テンプレート(アクティブ出力インターフェイス)
      2. 2.3.2  差動出力電圧
      3. 2.3.3  信号振幅シンメトリ
      4. 2.3.4  立ち上がりおよび立ち下がり時間
      5. 2.3.5  波形オーバーシュート
      6. 2.3.6  ジッタ
      7. 2.3.7  デューティ サイクルの歪み
      8. 2.3.8  リターン ロス
      9. 2.3.9  同相電圧
      10. 2.3.10 同相ノイズ除去
    4. 2.4 10BASE-Te
      1. 2.4.1 リンク パルス
      2. 2.4.2 10BASE-Te 規格
        1. 2.4.2.1 TP_IDL
        2. 2.4.2.2 MAU、内部
        3. 2.4.2.3 TPM ありのジッタ
        4. 2.4.2.4 TPM なしのジッタ
        5. 2.4.2.5 差動電圧
        6. 2.4.2.6 同相電圧
        7. 2.4.2.7 リターン ロス
        8. 2.4.2.8 高調波コンテンツ
        9. 2.4.2.9 同相信号除去
  6. 3デバッグ試験メソッド
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴
  9.   A 付録 A:DP8386x 用のイーサネット準拠テストの概要
  10.   B 付録 B:DP8386x 用イーサネット準拠試験の MDIO レジスタへの書き込み

差動出力電圧

目的:差動出力電圧が規定の範囲内であることを確認します。

合格条件:差動出力電圧は、正または負の 950 ~ 1050mV の範囲内にあること。