JAJA863
April 2025
LM74610-Q1
1
概要
商標
1
はじめに
1.1
MLPE とは
1.2
なぜ、いつ、どこで MLPE が必要なのか
1.3
ソーラー電力オプティマイザとは
1.4
ソーラー電力オプティマイザの動作原理
1.5
ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能
2
バイパス回路の従来の設計
2.1
設計 1 - P-N 接合ダイオードまたはショットキー ダイオードの使用
2.2
設計 2 - MOSFET の使用
3
バイパス回路の新しい設計
3.1
バイパス回路の要件
3.2
理想ダイオード コントローラ LM746x0-Q1 の使用
3.3
理想ダイオード コントローラを使用する際の課題
3.4
LM746x0-Q1 逆電圧範囲拡張の動作原理
4
ベンチ テストと結果
5
まとめ
6
参考資料
6
参考資料
テキサス・インスツルメンツ、
『LM74610-Q1 ゼロ IQ 逆極性保護スマート ダイオード コントローラ データシート』
ソノマ郡許可ソノマ、
『住宅屋上システムのためのソーラー許可証』
El-Pro-Cus、
『ディプリーション モード MOSFET とは:作業とそのアプリケーション』