JAJA863 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 MLPE とは
    2. 1.2 なぜ、いつ、どこで MLPE が必要なのか
    3. 1.3 ソーラー電力オプティマイザとは
    4. 1.4 ソーラー電力オプティマイザの動作原理
    5. 1.5 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能
  5. 2バイパス回路の従来の設計
    1. 2.1 設計 1 - P-N 接合ダイオードまたはショットキー ダイオードの使用
    2. 2.2 設計 2 - MOSFET の使用
  6. 3バイパス回路の新しい設計
    1. 3.1 バイパス回路の要件
    2. 3.2 理想ダイオード コントローラ LM746x0-Q1 の使用
    3. 3.3 理想ダイオード コントローラを使用する際の課題
    4. 3.4 LM746x0-Q1 逆電圧範囲拡張の動作原理
  7. 4ベンチ テストと結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

ベンチ テストと結果

ディプリーション MOSFET を使用した LM74610-Q1 バイパス機能アプリケーションの回路図を 図 4-1 に、テストの変更と設定を行ったデモ ボードの上面図を 図 4-2 に示します。

 LM74610-Q1 ディプリーション MOSFET を使用したバイパス機能アプリケーションの回路図図 4-1 LM74610-Q1 ディプリーション MOSFET を使用したバイパス機能アプリケーションの回路図
 LM74610-Q1 ディプリーション MOSFET を使用したバイパス機能のデモ ボード図 4-2 LM74610-Q1 ディプリーション MOSFET を使用したバイパス機能のデモ ボード

図 4-3 に、40V の LM74610-Q1 コントローラを使用した 60V バイパス スイッチ設計のテスト結果を示します。適切にスケーリングされた MOSFET (Q1 と QD) を使用すると、入力電圧範囲は FET の VDS 定格まで拡張できます。これにより、同じ低電圧コントローラを使用した高電圧設計が可能になります。また、入力電圧範囲を広げることは、エンタープライズ、通信、電動工具、高電圧バッテリ管理の各アプリケーションにも有用です。

 LM74610 とディプリーション MOSFET による 60V バイパス回路のテスト結果図 4-3 LM74610 とディプリーション MOSFET による 60V バイパス回路のテスト結果
60V バイパス ディプリーション MOSFET ありの LM74610-Q1
60V から 0V に降圧された VIN
デバイスのカソード ピンは (VIN + VT_QD) に従います
FET QD の VT にクランプされた有効な VANODE – VCATHODE