JAJA863 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 MLPE とは
    2. 1.2 なぜ、いつ、どこで MLPE が必要なのか
    3. 1.3 ソーラー電力オプティマイザとは
    4. 1.4 ソーラー電力オプティマイザの動作原理
    5. 1.5 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能
  5. 2バイパス回路の従来の設計
    1. 2.1 設計 1 - P-N 接合ダイオードまたはショットキー ダイオードの使用
    2. 2.2 設計 2 - MOSFET の使用
  6. 3バイパス回路の新しい設計
    1. 3.1 バイパス回路の要件
    2. 3.2 理想ダイオード コントローラ LM746x0-Q1 の使用
    3. 3.3 理想ダイオード コントローラを使用する際の課題
    4. 3.4 LM746x0-Q1 逆電圧範囲拡張の動作原理
  7. 4ベンチ テストと結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

MLPE とは

MLPE は、PV システムに組み込むことで、特に日陰がある場合の特定の条件下で発電性能を向上させ、システム上のいくつかの利点を実現できます。

MLPE はかつて高価な特殊製品ですが、過去 10 年間で大きな進歩を遂げ、太陽光発電業界で最も急成長している市場セグメントの 1 つになりました。

MLPE には、マイクロ インバータとソーラー電力オプティマイザが含まれています。マイクロ インバータおよびソーラー電力オプティマイザは、ストリング インバータやセントラル インバータと同じ機能 (MPPT など) の一部を実行しますが、通常は多くの (PV ストリング) ではなく 1 つ (または数本) の PV パネルに結合され、追加機能を提供します。

たとえば、MLPE は、パネルレベルでの MPPT の追加層です。これは、複数のパネルのストリングごとに接続されるストリング インバータ内の MPPT とは対照的です。