JAJA863 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 MLPE とは
    2. 1.2 なぜ、いつ、どこで MLPE が必要なのか
    3. 1.3 ソーラー電力オプティマイザとは
    4. 1.4 ソーラー電力オプティマイザの動作原理
    5. 1.5 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能
  5. 2バイパス回路の従来の設計
    1. 2.1 設計 1 - P-N 接合ダイオードまたはショットキー ダイオードの使用
    2. 2.2 設計 2 - MOSFET の使用
  6. 3バイパス回路の新しい設計
    1. 3.1 バイパス回路の要件
    2. 3.2 理想ダイオード コントローラ LM746x0-Q1 の使用
    3. 3.3 理想ダイオード コントローラを使用する際の課題
    4. 3.4 LM746x0-Q1 逆電圧範囲拡張の動作原理
  7. 4ベンチ テストと結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能

図 1-15 は、オプティマイザが対応する PV パネルと並列に配置されていることを示しています。なお、PV ストリングは、実際にはオプティマイザの出力によって接続されます。オプティマイザのパネルまたは電力段 (MPPT DC-DC) が損傷したとしたら、ストリングはどのように引き続き動作しますか?図 1-15 に、オプティマイザの概略ブロック図を示します。この回路には、破損したパネルやオプティマイザの電力段の周囲にストリング電流を流すことができるもう 1 つのパスを供給するバイパス回路があります。

 ソーラー電力オプティマイザの概略ブロック図図 1-15 ソーラー電力オプティマイザの概略ブロック図

図 1-16 に、バイパス機能の仕組みを示します。この例では、2 番目の PV パネルが故障しているため、ストリング電流はこの PV パネルを通過せず、オプティマイザ内部のバイパス回路を通過します。

 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能図 1-16 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能