JAJA863 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 MLPE とは
    2. 1.2 なぜ、いつ、どこで MLPE が必要なのか
    3. 1.3 ソーラー電力オプティマイザとは
    4. 1.4 ソーラー電力オプティマイザの動作原理
    5. 1.5 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能
  5. 2バイパス回路の従来の設計
    1. 2.1 設計 1 - P-N 接合ダイオードまたはショットキー ダイオードの使用
    2. 2.2 設計 2 - MOSFET の使用
  6. 3バイパス回路の新しい設計
    1. 3.1 バイパス回路の要件
    2. 3.2 理想ダイオード コントローラ LM746x0-Q1 の使用
    3. 3.3 理想ダイオード コントローラを使用する際の課題
    4. 3.4 LM746x0-Q1 逆電圧範囲拡張の動作原理
  7. 4ベンチ テストと結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

理想ダイオード コントローラを使用する際の課題

ただし、理想ダイオード コントローラのカソードからアノードへの逆電圧 (VO+ から VO-) は、PV パネルまたはストリングの過渡電圧として非常に高くなる可能性があります。特に PV パネルが非常に大きな入力電圧範囲で直列に使用される場合、バイパス回路の最大入力電圧範囲を設計するのは困難です。

LM74610-Q1 の最大逆電圧は、45Vmax (過渡) の電圧に制限されています。そのため、現在利用可能な理想ダイオード コントローラ デバイスは、最大定格入力電圧 80V または 125V のソーラー パネル向けには設計されていません。

低電圧の理想ダイオード コントローラの任意の範囲に対してこの高電圧を維持するため、ディプリーション MOSFET Qd (図 3-2 を参照) を理想ダイオード コントローラの逆電圧範囲のみに使っています。Qd のドレインは出力 VO+ に接続し、ソースはカソードに接続し、ゲートは理想ダイオード コントローラのアノードに接続します。ここでカソード-アノード間の逆電圧はディプリーション MOS によって決定されますが、LM74610-Q1 では制限されません。