JAJA920B September   2024  – August 2025 TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5233

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 リード スイッチ
    2. 1.2 ホール効果センサ
    3. 1.3 トンネリング磁気抵抗 (TMR) センサ
  5. 2設計上の考慮事項
    1. 2.1 技術の複雑さとコスト
    2. 2.2 感度軸
      1. 2.2.1 ホール効果スイッチ
      2. 2.2.2 TMR スイッチ
      3. 2.2.3 リード スイッチ
    3. 2.3 機械的制約
    4. 2.4 消費電力
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴

概要

動作寿命を延ばし、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、多くのアプリケーションでは、機械的な摩耗、酸化、接点表面への汚染物質の堆積により経時的に故障しやすい機械的接点スイッチの使用を排除するために、磁気スイッチを採用しています。家電製品、錠前、ドアや ウィンドウの制御、流量計などの多くのアプリケーションでは、電力効率を維持するために総消費電力を最小限に抑えることが重要です。機械式スイッチには、回路が開いているときに消費電力がゼロになるという利点がありますが、スイッチには長期的な信頼性の課題があります。リードスイッチ、ホール効果センサ、トンネル磁気抵抗センサーを含む磁気設計は、より信頼性の高い低消費電力の代替品として一般的に使用されています。