JAJA920B September   2024  – August 2025 TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5233

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 リード スイッチ
    2. 1.2 ホール効果センサ
    3. 1.3 トンネリング磁気抵抗 (TMR) センサ
  5. 2設計上の考慮事項
    1. 2.1 技術の複雑さとコスト
    2. 2.2 感度軸
      1. 2.2.1 ホール効果スイッチ
      2. 2.2.2 TMR スイッチ
      3. 2.2.3 リード スイッチ
    3. 2.3 機械的制約
    4. 2.4 消費電力
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴

まとめ

センシング技術の進歩により、システム全体の信頼性を高める低消費電力デバイスが提供されています。TMAG5233やTMAG5133のようなホール効果センサは、TMR よりも低い製造コストで、同等の感度スレッショルドで低消費電力の磁気検出を提供します。

表 3-1 技術の比較
パラメータホール効果ホール効果 (コンセントレーター付き)TMRリード スイッチ
コスト最低LowHigh最高
センシング方向垂直または面内 (X、Y、Z)垂直または面内 (X、Y、Z)通常は面内 (X、Y)構造によっては垂直または面内
取り扱い標準的な PCB アセンブリです標準的な PCB アセンブリです標準的な PCB アセンブリです通常は手作業による取り付けが必要
消費電流最小 0.55μA最小 0.5μA<0.3μAゼロ電流
標準的な動作 スレッショルド (BOP)1mT1mT最小 0.3mT<5mT
強電界による永続的な損傷なしなし一部のデバイスは、100mT 以下の電界で損傷する可能性があります非共通

低消費電力および面内磁気スイッチのオプションをさらに検討するには、表 3-2 をご検討ください。

表 3-2 関連デバイス
デバイスグレード感度方向パッケージ オプション平均電流 (μA)
TMAG5233商用面内SOT23-3(DBV)

2.7μA (40Hz)

0.55μA (5Hz)

TMAG5133商用面内X1LGA (ZFC)

2.7μA (40Hz)

1.8μA (20Hz)

TMAG5134商用面内

SOT23-3 (DBV)

X1LGA (ZFC)

0.5μA (1.25Hz)

0.6μA (5Hz)

0.9μA (10Hz)

1.4μA (20Hz)

DRV5032商用垂直

SOT23-3(DBV)

TO-92(LPG)

X2SON(DMR)

5.7μA (80Hz)

1.6μA (20Hz)

0.69μA (5Hz)

TMAG5231商用垂直

SOT23-3(DBV)

X2SON (DMR)

16μA (216Hz)

2μA (20Hz)

1.3μA (10Hz)

TMAG5123 (Q1)商用 (車載用)面内SOT23-3 (DBV)3.5mA (10kHz)