JAJAA11 September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
アプリケーションが NMIWD (高優先度ウォッチドッグ) のタイムアウト前にエラーをクリアできない場合、ESM CPU1 インスタンスからリセットがトリガされます。この場合、デバイスリセット (XRSn) 後に実行される bootROM がエラーをクリアし、連続する NMIWD リセット ループを回避します。また、エラー情報とステータスを M0 RAM に保存し (下表参照)、後続のデバッグに利用できるようにします。
BootROM は次のステータスをクリアします:
| 説明 | アドレス |
|---|---|
| ESM RAW ステータス | 0x2000_0868 |
| CPU1 PR エラー アグリゲータ高優先度エラー アドレス | 0x2000_086C |
|
CPU1 PR エラー アグリゲータ低優先度エラー アドレス |
0x2000_0870 |
| CPU1 PR エラー アグリゲータ エラー タイプ | 0x2000_0874 |
| CPU1 PR エラー アグリゲータ PC 値 | 0x2000_0878 |
| CPU1 DR1 エラー アグリゲータ高優先度エラー アドレス | 0x2000_087C |
|
CPU1 DR1 エラー アグリゲータ Low 優先度エラー アドレス |
0x2000_0880 |
| CPU1 DR1 エラー アグリゲータ エラー タイプ | 0x2000_0884 |
| CPU1 DR1 エラー アグリゲータ PC 値 | 0x2000_0888 |
| CPU1 DR2 エラー アグリゲータ高優先度エラー アドレス | 0x2000_088C |
|
CPU1 DR2 エラー アグリゲータ Low 優先度エラー アドレス |
0x2000_0890 |
| CPU1 DR2 エラー アグリゲータ エラー タイプ | 0x2000_0894 |
| CPU1 DR2 エラー アグリゲータ PC 値 | 0x2000_0898 |
| CPU1 DW エラー アグリゲータ高優先度エラー アドレス | 0x2000_089C |
|
CPU1 DW エラー アグリゲータ低優先度エラー アドレス |
0x2000_08A0 |
| CPU1 DW エラー アグリゲータ エラー タイプ | 0x2000_08A4 |
| CPU1 DW エラー アグリゲータ PC 値 | 0x2000_08A8 |
| CPU1 INT エラー アグリゲータ高優先度エラー アドレス | 0x2000_08AC |
|
CPU1 INT エラー アグリゲータ低優先度エラー アドレス |
0x2000_08B0 |
| CPU1 INT エラー アグリゲータ エラー タイプ | 0x2000_08B4 |
| CPU1 INT エラー アグリゲータ PC 値 | 0x2000_08B8 |