JAJAA11 September   2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2エラー処理アーキテクチャの概要
  6. 3使用例の概要
  7. 4エラー アグリゲータの概要
    1. 4.1 エラー アグリゲーション
    2. 4.2 エラー ログ
    3. 4.3 EAM モジュールを用いたエラー デバッグ
      1. 4.3.1 EAM エラー デバッグ
      2. 4.3.2 エラー アドレスとプログラム カウンタ値の解釈
  8. 5エラー通知モジュールの概要
    1. 5.1 ESM エラー イベント出力の構成およびステータス情報
      1. 5.1.1 Sysconfig ESM の構成
    2. 5.2 ESM エラー イベント デバッグ
    3. 5.3 ESM に関するその他のデバッグのヒント
  9. 6BootROM における EAM/ESM エラー ステータス
  10. 7FAQ:
  11. 8まとめ
  12. 9参考資料

ESM に関するその他のデバッグのヒント

  1. RESC (リセット要因) レジスタを確認し、ESM 高優先度ウォッチドッグ割り込み (NMIWD) が原因で NMIWDRSn が発生したかどうかを検証します。システム ESM がエラー イベントのクリティカル優先度割り込み出力に設定されている場合、RESC レジスタの ESMRESET ビットがチェックされます。
  2. ESM HI_PRI レジスタを確認します。このレジスタは、最も優先度の高い未処理の高優先度割り込みを示します。最小のイベント番号の優先度が最も高く、値 0xFFFF はアクティブ / 保留中の高優先度の割り込みが存在しないことを示します。
  3. ESM LOW_PRI レジスタを確認します。このレジスタは、最も優先度の高い未処理の低優先度割り込みを示します。最も小さいイベント番号が最高優先度を持ちます。値が 0xFFFF の場合、アクティブまたはペンディング状態の低優先度割り込みが存在しないことを示します。