JAJAA11 September   2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2エラー処理アーキテクチャの概要
  6. 3使用例の概要
  7. 4エラー アグリゲータの概要
    1. 4.1 エラー アグリゲーション
    2. 4.2 エラー ログ
    3. 4.3 EAM モジュールを用いたエラー デバッグ
      1. 4.3.1 EAM エラー デバッグ
      2. 4.3.2 エラー アドレスとプログラム カウンタ値の解釈
  8. 5エラー通知モジュールの概要
    1. 5.1 ESM エラー イベント出力の構成およびステータス情報
      1. 5.1.1 Sysconfig ESM の構成
    2. 5.2 ESM エラー イベント デバッグ
    3. 5.3 ESM に関するその他のデバッグのヒント
  9. 6BootROM における EAM/ESM エラー ステータス
  10. 7FAQ:
  11. 8まとめ
  12. 9参考資料

エラー処理アーキテクチャの概要

図 2-1に、エラー処理の概要を示します。エラーは、ペリフェラル、モジュール、メモリ、インターコネクト、あるいは処理ユニットといったソースで検出され、EAM に伝達されて集約された後、ESM に渡され、デバイス内でユーザーが構成可能なエラーレスポンスへとつながります。エラー集約とロギングが必要な重要なデバイス エラー イベントは EAM を通過しますが、他のすべてのデバイス エラー イベントはエラー ソースから ESM に直接渡され、F29x テクニカル リファレンス マニュアルの ESM の章の「エラー イベント」の表に一覧表示されています。

 デバイス エラー処理アーキテクチャ図 2-1 デバイス エラー処理アーキテクチャ