JAJAA11 September   2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2エラー処理アーキテクチャの概要
  6. 3使用例の概要
  7. 4エラー アグリゲータの概要
    1. 4.1 エラー アグリゲーション
    2. 4.2 エラー ログ
    3. 4.3 EAM モジュールを用いたエラー デバッグ
      1. 4.3.1 EAM エラー デバッグ
      2. 4.3.2 エラー アドレスとプログラム カウンタ値の解釈
  8. 5エラー通知モジュールの概要
    1. 5.1 ESM エラー イベント出力の構成およびステータス情報
      1. 5.1.1 Sysconfig ESM の構成
    2. 5.2 ESM エラー イベント デバッグ
    3. 5.3 ESM に関するその他のデバッグのヒント
  9. 6BootROM における EAM/ESM エラー ステータス
  10. 7FAQ:
  11. 8まとめ
  12. 9参考資料

エラー ログ

EAM モジュールは、ユーザーがデバイス内のすべての重大なエラーの原因をデバッグするために必要な包括的なエラー ロギング機能を提供します。

すべてのエラーは、次の情報とともに EAM レジスタに記録されます:
  1. エラー タイプ – 特定のエラー タイプにマッピングされるマルチビット値 (例:アクセス アクノリッジ エラー、修正不能なエラーなど)。この値はエラー タイプごとにあらかじめ定義されており、例えば CPU PR エラーにおける Access ACK エラーの場合は 0x20 となります (上記「エラー集約」セクションの表を参照)。
  2. エラー アドレス - エラーが発生したシステム アドレスであり、エラーの発生元をデバッグするために使用されます。独立した高優先度エラー アドレス レジスタと低優先度エラー アドレス レジスタがあります。
  3. プログラム カウンタ (CPU EAM モジュールにのみ適用) ― キャプチャされたプログラム カウンタ アドレスにより、エラーの原因を特定するのに役立ちます。PC アドレスは、エラーの原因となっている各 CPU が実行していたプログラム カウンタ アドレスに対応するコードを識別するのに特に役立ちます。